Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
Hi-Temp 62A, RG 302, RG 59, RG 59A, RG 59B
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Zinc
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
5080
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Matériau de placage du contact central :
Argent (Ag)
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau de l'écrou :
Laiton
-
Matériau diélectrique :
Polyéthylène