Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Interface RF :
TNC
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
RG 393
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Type de sertissage :
Double
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
Autre
-
Classe :
Militaire
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
16.26 mm [ .64 in ]
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Bronze phosphoreux
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton