Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Haut
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
-
Angle d'entrée du fil :
180°
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
7.5 mm [ .295 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12.7
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Enfichable
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.32 – 2.1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme