Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
20
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
B
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.024, .031
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 2.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .1
-
Taille du contact :
.64mm, 2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Trous de montage :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 6.05
-
Axe central (pas) (in):
.1, .238
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Longueur du connecteur :
63.16 mm [ 2.487 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]
-
Largeur du connecteur :
35.3 mm [ 1.39 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux