Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Embases (SMT) avec technologie à montage en surface et Press-Fit

TE propose toute une gamme d’embases pour répondre à la demande croissante en montages en surface et en connexions Press-Fit. Les embases SMD à montage en surface et Press-Fit de TE permettent de connecter facilement un éclairage, des capteurs et d’autres applications automobiles. TE propose également une gamme étendue de machines à sièges de connecteurs pour insérer les embases Press-Fit sur n’importe quel circuit imprimé (PCB).

Circuits Étanches Orientation Largeur de la languette Hybride Méthode de raccordement
3-26 Les deux 90° | 180° 0,5, 0,63, 2,8 mm Oui Press-Fit | SMT
  1. Technologie Press-Fit pour les applications automobiles (anglais)

Vidéo d’animation sur la technologie Press-Fit de TE pour les applications automobiles.

  • NanoMultispring : technologie Press-Fit (anglais)

  • La puissance de TE Connectivity (anglais)

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Embase mixte et hybride  Non, Oui

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte, Fil à appareil, Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  4, 8, 16, 20, 24, 26

  • Nombre de sections  1

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Horizontal, Vertical

  • Nombre de positions  4, 6, 8, 16, 18, 24, 26

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12

  • Tension nominale (V) 12

  • Tension nominale (max) (VDC) 12

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  1, A, AE, B, BE

  • Couleur principale  Gris, Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .63, .64, 2.3, 2.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .025, .091, .1

  • Taille du contact  .63mm, .64mm, 2.3mm, 2.8 mm

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .6, .63, .64, .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .024, .025, .031

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Broche, Patte

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Trous de montage  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige de soudure

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2.2, 2.54, 4, 6.05

  • Axe central (pas) (in) .086, .087, .1, .157, .238

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.2 – 1.6, 1 – .8

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .047 – .063, .04 – .031

  • Longueur du connecteur (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 28.97, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

  • Longueur du connecteur (in) .638, .673, .732, .795, 1.141, 1.311, 1.748, 1.81, 2.487

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 17.6, 20, 21.9, 23.95

  • Largeur du connecteur (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4, 42.5

  • Largeur du connecteur (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4, 42.5

  • Largeur du connecteur (in) .335, .626, .701, .708, .736, .937, 1.047, 1.15, 1.283, 1.39, 1.63, 1.673

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 17.6, 20, 21.9, 23.95

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .382, .386, .5, .663, .693, .787, .862, .943

  • Longueur du connecteur (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 28.97, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 221, 248

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 85, -30 – 80, -40 – 100, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Processus de soudure  Soudure par refusion

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  10, 13, 16, 22, 25, 31, 34, 170, 220, 250, 392

  • Type de conditionnement  Bobine, Emballage, Plateau, Tube

Autre

  • Références des interfaces  1376360, 114-18063-001, 114-18063-172, 114-18063-133

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PFSMTH9264

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

ACTION PIN, Multispring et NanoMultispring sont des marques déposées.