Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250, 50
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Chargement sélectif
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Bord
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
GWEPT 750 °C (sans flamme)
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme