Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Assemblage :
Assemblé en usine
-
Couleur de l'accessoire :
Noir
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
0
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
1
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Non plaqué
Fonctionnalités de contact
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 28
-
Dimension du fil (mm²):
.34 – .08
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Indice de protection contre la poussière :
6
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
250
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui