Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Élément de retenue de contact
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
48
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
F
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non