Produit | N° de pièce TE | Documents | Système de connecteur | Nombre de positions | Type de boîtier et de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Nombre de rangées | Couleur principale | Se connecte à/au | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Système de verrouillage principal | Code de détrompage et connecteur | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 5-1703998-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 92 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm | 1.5 mm | 4 | Noir | Fil et câble | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | D | -30 – 120 °C |
| 1-1823498-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 2-1823498-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Gris | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | B | -40 – 120 °C |
| 4-1534127-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes femelles | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Violet bordeaux | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | D | -40 – 120 °C |
| 3-1718324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Bleu clair | Fil et câble | 10 A, 30 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | C | -40 – 120 °C |
| 4-1823498-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Vert | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | D | -40 – 120 °C |
| 1-1823449-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 22 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 10 A, 30 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 3-1823498-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à carte | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Bleu | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | C | -40 – 120 °C |
| 1703998-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 92 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm | 1.5 mm | 4 | Noir | Fil et câble | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | A | -30 – 120 °C |
| 3-1418883-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Bleu | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | Sur la borne | C | -40 – 120 °C |
| 1-1564297-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 31 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | 2, 3 | Violet bordeaux | - | 40 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 2-1718324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Gris | Fil et câble | 10 A, 30 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | B | -40 – 120 °C |
| 1-2112162-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Noir | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 6-1718323-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Marron, Marron | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | F | -40 – 120 °C |
| 6-2208684-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Connecteur | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Marron, Marron | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | F | -40 – 120 °C |
| 1703799-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 15 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Noir | Fil et câble | 30 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 1-2112041-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 26 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 2, 3, 4 | Noir | Fil et câble | 23 A, 29 A, 45 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 140 °C |
| 1-1534126-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 15 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Noir | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 28 V | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 5-1718321-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Vert | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 1-1534127-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes femelles | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Noir | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 5-1718323-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Vert | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 1-1718324-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 10 A, 30 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 1-1418883-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 1-1823440-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 22 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 2-1418883-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Gris | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | Sur la borne | B | -40 – 120 °C |
| 1-2112035-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 26 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 2, 3, 4 | Noir | - | 40 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V | Sur la borne | A | -40 – 140 °C |
| 1-2112041-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 26 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 2, 3, 4 | Noir | Fil et câble | 23 A, 29 A, 45 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 140 °C |
| 5-2208684-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Connecteur | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Vert | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 2-1534127-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes femelles | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Naturel | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | B | -40 – 120 °C |
| 4-2112162-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 2 | Violet bordeaux | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | D | -40 – 120 °C |
| 2-1534126-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 15 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Naturel | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 28 V | Intégré dans le boîtier | B | -40 – 120 °C |
| 3-1534126-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 15 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Bleu clair | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 28 V | Intégré dans le boîtier | C | -40 – 120 °C |
| 3-1534127-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes femelles | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Bleu clair | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | C | -40 – 120 °C |
| 1-1823402-1 | PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 29 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 4 | Noir | Fil et câble | 20 A, 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 42 V | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 140 °C |
| 1-1823440-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 18 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 1-1823448-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 18 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | - | 40 A | Signal | Montage panneau | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 1-1823449-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 22 | Boîtier pour bornes mâles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | Fil et câble | 10 A, 30 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 1-2112231-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 46 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm | 1.6 mm | 3 | Noir | Fil et câble | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | A | -30 – 120 °C |
| 1-2208685-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 31 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 6.3 mm | 2, 3 | Violet bordeaux | - | 40 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 1-2208686-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes femelles | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Noir | - | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | Sur la borne | A | -40 – 120 °C |
| 1-2366619-2 | PDF 3D | Fil à fil | 62 | Connecteur | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | - | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 1-2366619-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Connecteur | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Noir | - | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | A | -40 – 120 °C |
| 1-2368394-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 31 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 5.8 mm | 3 | Violet | Fil et câble | 25 A, 45 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 36 V | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 1-2368394-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 31 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm, 9 mm | 2.8 mm, 5.8 mm | 3 | Violet | Fil et câble | 25 A, 45 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 36 V | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 1743797-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 1 | Boîtier pour bornes mâles | - | 9.5 mm | 1 | Noir | Fil et câble | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | Intégré dans le boîtier | - | - |
| 2-1823402-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 29 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 4 | Gris | Fil et câble | 20 A, 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 42 V | Intégré dans le boîtier | B | -40 – 140 °C |
| 2-1823440-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 22 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Gris | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | B | -40 – 120 °C |
| 2-2112162-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Naturel | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | B | -40 – 120 °C |
| 2-2366619-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Connecteur | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Gris | - | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | B | -40 – 120 °C |
| 2-2366619-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Connecteur | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Gris | - | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | B | -40 – 120 °C |
| 3-1703998-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 92 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm | 1.5 mm | 4 | Noir | Fil et câble | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | B | -30 – 120 °C |
| 3-1823402-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 29 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm, 5.8 mm | 4 | Bleu | Fil et câble | 20 A, 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | 42 V | Intégré dans le boîtier | C | -40 – 140 °C |
| 3-1823440-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 22 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Bleu | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | C | -40 – 120 °C |
| 3-2112162-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 21 | Boîtier pour bornes mâles | 5 mm | 2.8 mm | 2 | Bleu | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage panneau | 120 °C | - | Sur la borne | C | -40 – 120 °C |
| 3-2366619-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Connecteur | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Bleu | - | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | C | -40 – 120 °C |
| 3-2366619-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 62 | Connecteur | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Bleu | - | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | C | -40 – 120 °C |
| 4-1418883-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 62 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 5 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Beige | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 140 °C | - | Sur la borne | D | -40 – 120 °C |
| 4-1703998-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à appareil, Fil à carte | 92 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm | 1.5 mm | 4 | Noir | Fil et câble | 20 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Sur la borne | C | -30 – 120 °C |
| 4-1823440-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 22 | Boîtier pour bornes femelles | 4 mm, 6 mm | 1.6 mm, 2.8 mm | 3, 4 | Vert | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | D | -40 – 120 °C |
| 5-2368393-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Connecteur | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Vert | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 5-2368393-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Connecteur | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Vert | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | E | -40 – 120 °C |
| 6-1718321-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Boîtier pour bornes femelles | 5 mm | 2.8 mm | 3 | Marron, Marron | Fil et câble | 40 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | F | -40 – 120 °C |
| 6-2368393-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Connecteur | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Marron, Marron | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | F | -40 – 120 °C |
| 6-2368393-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Fil à fil | 39 | Connecteur | 5.5 mm | 2.8 mm | 3 | Marron, Marron | Fil et câble | 32 A | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | F | -40 – 120 °C |