Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
31
-
Nombre de rangées :
3
-
Position de la cavité vide :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
36
-
Tension nominale (V):
36
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Violet
-
Code de détrompage et connecteur :
E
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
2.8, 5.8
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25, 45
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
5, 9
-
Axe central (pas) (in):
.2, .4
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.2 – 3, 3.4 – 4.32
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5, 9
-
Longueur (mm):
125
-
Largeur (mm):
47.1
-
Hauteur du connecteur (mm):
45.93
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
LV214
-
Degré de protection :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Standard
-
Quantité par emballage :
44
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui