Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
-
Tension nominale (V):
1000
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Orange
-
Code de détrompage et connecteur :
L
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
10mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
10 mm [ 0,4 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IPX9K
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui