Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000

  • Capacité haute intensité et haute tension : le connecteur PowerTube HVP-HD 1000 offre d'excellentes performances pour les applications à haute puissance et est capable de supporter jusqu'à 300 A de courant continu et 1 000 V.
  • Dispositifs de sécurité renforcés : équipé d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA), le boîtier assure des connexions sûres et aide à prévenir les déconnexions accidentelles, améliorant ainsi la sécurité globale dans les environnements à haute tension.
  • Protection environnementale supérieure : avec des indices de protection IP67 et IP6K9K, le connecteur offre une résistance exceptionnelle à la poussière et aux infiltrations d'eau, ce qui le rend adapté pour une utilisation dans des conditions difficiles et exigeantes.
  • Compatibilité polyvalente : le connecteur est compatible avec différentes sections de fils, notamment 35, 50 et 70 mm², et offre plusieurs codes de couleur pour faciliter l'identification et l'assemblage.
  • Construction robuste : fabriqué à partir de matériaux plastiques durables, le connecteur est conçu pour résister aux vibrations au niveau du moteur et aux conditions environnementales extrêmes, permettant une fiabilité et une durabilité à long terme.
  • Blindage à 360° : le boîtier est doté d'un blindage à 360° pour la compatibilité électromagnétique (CEM) et offre ainsi une protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) pour garantir une intégrité fiable du signal.
  • Assemblage et installation simplifiés : la conception modulaire et les caractéristiques pratiques du boîtier permettent un assemblage facile et rapide, ce qui réduit le temps et la complexité de l'installation et, en fin de compte, le coût total du système.
  • Vaste gamme d'applications : ces connecteurs sont adaptés pour toute une série d'applications haute puissance dans les véhicules industriels et utilitaires, y compris la connectivité des moteurs électriques, l'intégration des batteries, les systèmes de distribution d'énergie, les chargeurs embarqués et les auxiliaires haute puissance.
Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 fournissent des connexions haute tension sécurisées avec une sécurité renforcée pour les véhicules industriels et utilitaires.

Principales caractéristiques

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000

Caractéristique
Courant admissible
Jusqu'à 300 A
Tension nominale
Jusqu'à 1 000 V
Protection
IP67, IP6K9K 
Dispositifs de sécurité Boucle de verrouillage haute tension (HVIL), dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA)
Type de contact Bornes femelles
Sections de fils compatibles 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Blindage Blindage 360° (courant de blindage jusqu'à 30 % du courant principal)
Résistance aux vibrations ISO 16750-3 profil 7 et profil 9
Codage couleur Codage 12 couleurs
Résistance à la corrosion Test VDA 233-102 au brouillard salin
Matériau du boîtier Plastique robuste
Type de montage Jeux de barres vers fils
Forme du connecteur Circulaire
Indice d'inflammabilité UL UL 94HB, UL 94V-0
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000

  • Connectivité des moteurs électriques : permettent des connexions robustes et fiables pour les moteurs électriques dans les véhicules industriels et utilitaires, favorisant un transfert de puissance efficace.
  • Intégration des batteries : facilitent les connexions sécurisées pour les batteries dans les véhicules électriques et hybrides, contribuant ainsi à des performances homogènes.
  • Systèmes de distribution de puissance : aident à distribuer la puissance haute tension entre divers sous-systèmes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
  • Chargeurs embarqués : conviennent pour loger des bornes femelles dans les systèmes de charge embarqués, aidant à maintenir des connexions sûres et fiables.
  • Auxiliaires haute puissance : prennent en charge les systèmes auxiliaires qui nécessitent des connexions haute tension, tels que les unités de climatisation et les systèmes de direction assistée, renforçant ainsi la fonctionnalité des véhicules.
  • Connexions d'onduleur : fournissent un boîtier robuste pour les bornes femelles dans les onduleurs, garantissant ainsi une conversion efficace de la puissance.
  • Équipement de construction et agricole : aident à maintenir des connexions fiables pour les systèmes électriques haute puissance dans les machines de construction et agricoles, fournissant ainsi une durabilité opérationnelle.
  • Véhicules de transport public : conviennent parfaitement pour les bus et autres véhicules de transport public, contribuant à la fiabilité et à la sécurité de leur systèmes haute tension.
  • Poids lourds : prennent en charge les systèmes électriques haute puissance des poids lourds, aidant ainsi à maintenir les performances dans des conditions exigeantes.
  • Applications marines : utiles dans les navires électriques, offrant un logement fiable pour les bornes femelles dans les environnements maritimes difficiles.
FAQ

Connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000

Q :    Quelles sont les dispositifs de sécurité du connecteur pré-assemblé PowerTube HVP-HD 1000 ?

R :    Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA). L'HVIL garantit que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que la CPA sécurise la connexion, afin d'empêcher les déconnexions accidentelles.

 

Q :    Quels sont les indices de protection des connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 ?

A :    Les connecteurs ont une protection de niveau IP67 et IP6K9K, offrant une forte résistance à la poussière et aux infiltrations d'eau. Ces indices permettent aux connecteurs d'être utilisés dans des conditions difficiles et d'offrir des performances fiables pour les transports industriels et utilitaires.

 

Q :    Quelles sections de fil sont compatibles avec les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 ?

R :    Les connecteurs pré-assemblés PowerTube HVP-HD 1000 sont compatibles avec des sections de fil de 35, 50 et 70 mm². Cette flexibilité leur permet d'être utilisés dans une variété d'applications à haute puissance, fournissant des connexions sécurisées et efficaces dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Oui

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Système de connecteur  Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Orange

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Taille du contact  10mm

  • Diamètre de la broche d'accouplement  10 mm [ 0,4 in ]

Fixation mécanique

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Serre-câble  Avec

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA GF

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IPX9K

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-HFFTH1000

Documents associés
Aucun document disponible.