Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Cosses à souder
-
Type de produit :
Interrupteur anti-vandalisme
-
Voyant :
Avec
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
12 (diamètre) mm [ .47 (Diamètre) in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Audible
-
Fonctionnement :
Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
305,9 g [ 10,7 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Acier inoxydable
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
M12 x .75
-
Couleur de l'actionneur :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 55