Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Superposable :
Non
-
Nombre de positions :
10
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
650
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion :
4 mm [ .157 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.8 mm [ .11 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
12 mm [ .472 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube