Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
37.1 mm [ 1.461 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26
-
Hauteur du connecteur :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1 – 1.9 mm [ .039 – .075 in ]
-
Largeur du connecteur :
7.15 mm [ .281 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme