Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton, Carton