Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions chargées :
12
-
Nombre de positions d'alimentation :
12
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 µm [ 80 µin ]
-
Taille du contact :
1,14 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 µm [ 80 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
-
Longueur de la surface de connexion :
8.6 mm [ .339 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Dimensions des broches carrées :
1.14 mm [ .045 in ]
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8.21 mm [ .323 in ]
-
Longueur du connecteur :
47.52 mm [ 1.87 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac