Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Taille du boîtier :
3
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) :
1.38 mm [ .054 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.4
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
84
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Thermoplastique
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Dimensions
-
Dimension du fil solide (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.15 – .4
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
25
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé, Câble gainé rond
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme