Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Type de connecteur femelle :
180°
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
30
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.15 – 1.6, 3.4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.134
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .5
-
Dimension du fil (mm²):
.2, .25, .3, .4, .5
-
Dimension du fil (AWG):
20, 21, 22, 23, 24
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN 72 551 partie 6, DIN ISO 6722 partie 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
3500
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)