Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
30
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.4 – 2.1, 2 – 2.7, 3.4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.134
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .1
-
Longueur de languette :
21 mm [ .826 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN 72 551 partie 6, DIN ISO 6722 partie 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
3750
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)