Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.28 mm [ .09 in ]
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.3mm
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Dimensions
-
Longueur :
56 mm [ 2.2 in ]
-
Hauteur du connecteur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Largeur :
37.7 mm [ 1.48 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
42
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non