Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
4mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
4 mm [ .157 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
24
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Largeur :
34 mm [ 1.339 in ]
-
Hauteur du connecteur :
28 mm [ 1.102 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
200
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non