Autre
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
G 1/8
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Hauteur :
13 mm [ .511 in ]
-
Diamètre du produit :
19 mm [ 0,748 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bande flexible
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
2X
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
2
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Modules de capteur de pression analogique, Capteur de pression numérique
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique, Raccords filetés
Conditions d’utilisation
-
Pression :
35 bar [ 507.63 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]