Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre polyvalent
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm):
49.9
-
Hauteur du connecteur (mm):
11.4
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube