Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Élément de retenue d’étanchéité
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PA GF
-
Couleur principale :
Gris
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]