Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Boîtier en plastique
-
Type de signal :
Numérique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur TE/AMP
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
8 – 30
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Horizontal
Dimensions
-
Résolution (°):
jusqu’à +/- .01
-
Plages de mesure (°):
jusqu’à +/-90
-
Largeur du boîtier (mm):
Jusqu’à 70
-
Précision (°):
Jusqu’à +/- 0,3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Technique de mesure :
MEMS
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
CAN J1939
Autre
-
Axes de mesure :
Double axe