Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur
Boîtier en plastique
-
Type de signal
Numérique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur TE/AMP
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
8 – 30
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit
Horizontal
Dimensions
-
Résolution (°)
jusqu’à +/- .01
-
Plages de mesure (°)
jusqu’à +/-90
-
Largeur du boîtier (mm)
Jusqu’à 70
-
Précision (°)
Jusqu’à +/- 0,3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Technique de mesure
MEMS
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie
CAN J1939
Autre
-
Axes de mesure
Double axe
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TSI0020