Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PBT
-
Angle de sortie du câble :
180°
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
0 – 8.5 mm [ 0 – .225 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP6K9K
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte