Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les capots DEUTSCH DTM offrent une décharge de traction et peuvent accueillir des gaines annelées ou des câbles gainés.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Capot

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 90°

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  PA 6, PA GF, PBT

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  90

  • Forme de connecteur compatible  Rectangulaire

Dimensions

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 0 – 8.5, 13 – 17, 7.5 – 8.5, 10 – 13

  • Diamètres de câble compatibles (in) 0 – .225, .511 – .669, .295 – .335, .394 – .511

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Indice IP  IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D485-B128

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.