Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
600
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Résistance du raccordement (mΩ):
15
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Forme de contact :
Carré
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Longueur de la surface de connexion :
5.84 mm [ .23 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Dimensions des broches carrées :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Maintien
-
Type de retenue pour montage PCB :
Queues de retenue estampées
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation, Verrouillé
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.59 mm [ .535 in ]
-
Longueur du connecteur :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
70
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube