Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Séparable
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Chargement sélectif
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Rétention des tiges de soudure
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton, Carton
Autre
-
Positions omises :
Ligne N - 2