Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
Semi-rigide RG 405
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuivre
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Type de sertissage :
Sertissage par compression
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Longueur :
16.9 mm [ .665 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Finition du placage de l'écrou :
Passivé
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE