Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Jack
-
Type de câble RF compatible :
Semi-rigide RG 405
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Longueur :
19.3 mm [ .76 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
8.99 mm [ .354 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Soudure
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel, Cuivre
-
Configuration du contact :
Non captivé
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Autre
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Bronze phosphoreux
-
Classe :
Militaire
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac