Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
RG 141
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Longueur :
30.2 mm [ 1.189 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Alliage de cuivre
-
Configuration du contact :
Non captivé
-
Type de sertissage :
Sertissage par compression
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Autre
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Caractéristiques supplémentaires :
Tube rétractable
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau de placage de l'écrou d'accouplement :
Or
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
12.4
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton