Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité interfacial
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
RG 188A, RG 188, RG 174, RG 316
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Longueur :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
8.99 mm [ .354 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la bague :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact central :
Nickel, Cuivre
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Alliage de cuivre
Autre
-
Catégorie militaire :
B
-
Finition du placage de l'écrou :
Passivé
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Classe :
Militaire
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Soudure
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
12.4
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage