Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Non
Dimensions
-
Longueur :
27.41 mm [ 1.079 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Époxy
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Autre
-
Nombre de trous pour montage sur panneau :
2
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac