Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Hermétique
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Jack
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Longueur :
14.58 mm [ .574 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
8.99 mm [ .354 in ]
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Filetages
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Bord
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel, Cuivre
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Autre
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Matériau du joint :
Acier plaqué argent
-
Matériau de placage de l'écrou d'accouplement :
Or
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
26.5
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage