Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
2.06 mm [ .081 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
2.6 mm [ .102 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
SSMT
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Sulfure de polyphénylène (PPS)
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme