Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint torique, Joint
-
Interface RF :
Type N
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
19.05 mm [ .75 in ]
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuivre
-
Configuration du contact :
Non captivé
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Acier inoxydable
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Pince
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage