Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
-
Interface RF :
Type N
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
RG 223, RG 55U, RG 142, RG 400
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Type de sertissage :
Compression
-
Matériau de la bague :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau de l'écrou :
Laiton
-
Caractéristiques supplémentaires :
Tube rétractable
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
19.05 mm [ .75 in ]
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton