Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Interface RF :
MCX
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
RD 316
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
1397
-
Matériau du contact central :
Cuivre, Nickel
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac