Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Interface RF :
OS 2.9
-
Type de câble RF compatible :
Semi-rigide .085
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure et pince
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
50
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE