Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint torique
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Jack
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Bord
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuivre
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Autre
-
Nombre de trous pour montage sur panneau :
4
-
Classe :
Militaire
-
Matériau du joint :
Propylène éthylène
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
8.99 mm [ .354 in ]
Caractéristiques électriques
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
14
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Passivé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage