Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
1 – 2
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Boîte