Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Partie supérieure et latérale
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M20
-
Type de dispositif de verrouillage :
Verrou à vis
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur :
90 mm [ 3.543 in ]
-
Longueur :
156 mm [ 6.142 in ]
-
Largeur :
53 mm [ 2.08 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
5