Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%):
± 0,1
-
Type de capteur :
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
8.5 – 36
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé, Aluminium anodisé
Dimensions
-
Hauteur (mm):
27.3
-
Longueur (mm):
24
-
Largeur (mm):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC :
180