Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions chargées :
4
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de rangées :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Lame
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 – 1.25 µm [ 19.68 – 49.21 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.22 mm [ .126 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Chevilles
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3 mm [ .118 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
22.34 mm [ .88 in ]
-
Largeur du connecteur :
15 mm [ .59 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.7 mm [ .381 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 mm [ .055 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
38