Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
47
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
90°
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 4.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .189
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm, 6.3 mm
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 40
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fentes pour broches de guidage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4, 9.5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .374
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Longueur :
122.4 mm [ 4.819 in ]
-
Hauteur du connecteur :
35.4 mm [ 1.394 in ]
-
Largeur :
42.1 mm [ 1.657 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.9 mm [ .232 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Kit
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non