Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
-
Tension nominale (V):
12, 24, 42, 48
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
2.5 mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) :
7 mm [ .275 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
23 mm [ .905 in ]
-
Longueur :
25.8 mm [ 1.01 in ]
-
Largeur :
25.8 mm [ 1.01 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7 mm [ .275 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
Capteur de position linéaire IPX7, IPX9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
924
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non