Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Diamètre de la broche d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 2-1719434-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 4-967325-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Bleu | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 2-967325-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 2-967650-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | B | - |
| 3-1718230-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Vert | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | C | - |
| 3-1719434-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 3 | - |
| 1394324-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | - | Gris | 40 A | 120 °C | - | 2 | - |
| 1-1813099-3 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-1718230-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Bleu | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A | - |
| 1-1719434-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-968968-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | - | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | 40 A | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-1813099-2 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1718230-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Noir | 30 A | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A | - |
| 1718230-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 6 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A | - |
| 1718232-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 31 | Non | -40 – 120 °C | 6 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | - | - | - |
| 1-967402-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 5-1813099-2 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-967650-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Bleu | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A | - |
| 1394081-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 31 | Oui | -40 – 120 °C | 6 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 5 mm | 1.5 mm, 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 24 V | - | - |
| 1718230-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 5 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A | - |
| 1718230-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | A | - |
| 1-967325-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 1-968968-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | - | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | 40 A | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-967402-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1394324-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | 40 A | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-967325-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 1-968968-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | - | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | 40 A | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-967325-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 1-967402-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-1719434-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-1719434-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 1-1813099-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 2-967402-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 2-967402-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 2-967325-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 2-967325-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 2-967402-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 3 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 2-968968-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | 40 A | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 2-1718230-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | B | - |
| 3-967402-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 2-1719434-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Gris | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 4-967402-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Bleu | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 2 | - |
| 3-1813099-3 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 3 | - |
| 3-1719434-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 3 | - |
| 3-967325-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 5-1813099-3 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Sur la borne | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Noir | - | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 1 | - |
| 3-967650-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 7 | Oui | -40 – 120 °C | - | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1.5 mm | Vert | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | C | - |
| 3-967325-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |
| 3-1719434-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | Oui | -40 – 120 °C | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Vert | - | 120 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | 3 | - |
| 4-967325-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Oui | - | 2 | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 7 mm | 2.5 mm | Bleu | - | - | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V | - | - |